Promass 80, Promass 83, Promass 84
Kod przyrządu: 83A-, 80A-, 84A-
Region: Japan
Jednostka certyfikująca: TIIS
Kategoria: zone 1
Ochrona: Ex d [ia]
Język: |
Japoński |
Numer dopuszczenia: |
TC19413 AND TC19772 |
Język: |
Japoński |
Ważny do: |
17.03.2020 |
Rodzina produktów: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Produkt: |
83A-, 80A-, 84A- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
TIIS |
Region: |
Japan |
Kategoria: |
zone 1 |
Ochrona: |
Ex d [ia] |
|
|
Rozmiar danych: |
956.65 KB |
Nazwa pliku: |
TC19413_TC19772_FES0082A_ZE003.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |