Kod przyrządu: FTL825-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSA
Kategoria: [I//ZONE 2]
Ochrona: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
70006718 |
Język: |
Angielski (BR) |
Rodzina produktów: |
Liquiphant, Nivotester |
Produkt: |
FTL825- |
Obszar aktywności: |
Poziom |
Zasada pomiaru: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
CSA |
Region: |
Canada, USA |
Kategoria: |
[I//ZONE 2] |
Ochrona: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Standard: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Rozmiar danych: |
100.85 KB |
Nazwa pliku: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
|
Zatwierdzenie: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |