Kod przyrządu: FTM50-, FTM51-, FTM52-
Region: International (IECEx)
Jednostka certyfikująca: DEKRA
Ochrona: Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
IECEX DEK 13.0088X |
Język: |
Angielski (BR) |
Rodzina produktów: |
Soliphant M |
Produkt: |
FTM50-, FTM51-, FTM52- |
Obszar aktywności: |
Poziom |
Zasada pomiaru: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
DEKRA |
Region: |
International (IECEx) |
Ochrona: |
Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb |
|
|
Rozmiar danych: |
192.07 KB |
Nazwa pliku: |
IECEx_DEK_13_0088X_IssueNo0_2014_03_25.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
|
Zatwierdzenie: |
|
Filename: |
XA00633FEN_0112.pdf |