Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Kod przyrządu: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Region: India
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Kategoria: zone 1
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
P254872/1 |
Język: |
Angielski (BR) |
Ważny do: |
15.09.2017 |
Rodzina produktów: |
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Produkt: |
84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
CC(O)E |
Region: |
India |
Kategoria: |
zone 1 |
|
|
Rozmiar danych: |
245.57 KB |
Nazwa pliku: |
CCOE_P254872_1_Ps8x_ZEen001.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |