Promag 50, Promag 51, Promag 53
Kod przyrządu: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W-
Region: India
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Ochrona: EEx de [ia] IIC T6...T1
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
P204133/1 |
Język: |
Angielski (BR) |
Ważny do: |
07.01.2018 |
Rodzina produktów: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Produkt: |
50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
CC(O)E |
Region: |
India |
Ochrona: |
EEx de [ia] IIC T6...T1 |
|
|
Rozmiar danych: |
49.52 KB |
Nazwa pliku: |
CCOE_P204133_1_Pg5x_ZEen001.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
HART, PROFIBUS PA, Analogowa, PROFIBUS DP |
Zatwierdzenie: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analogowa, PROFIBUS DP, HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |