Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Kod przyrządu: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Region: Europe (ATEX)
Jednostka certyfikująca: KEMA
Kategoria: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Ochrona: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
Język: |
Angielski (BR) |
Numer dopuszczenia: |
KEMA 09ATEX0091 X |
Język: |
Angielski (BR) |
Rodzina produktów: |
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty |
Produkt: |
TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66- |
Obszar aktywności: |
Temperatura |
Zasada pomiaru: |
Thermocouples, RTD Thermometers |
Typ dopuszczenia: |
Certyfikaty Ex |
Jednostka certyfikująca: |
KEMA |
Region: |
Europe (ATEX) |
Kategoria: |
II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G |
Ochrona: |
Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db |
|
|
Rozmiar danych: |
335.46 KB |
Nazwa pliku: |
KEMA 09ATEX0091 X_Iss.4.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
|
Zatwierdzenie: |
ATEX |
Filename: |
XA00084REN_0423-00.pdf |