Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Kod przyrządu: 9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P-
Region: Ukrain
Jednostka certyfikująca: SE Ukrmetrteststandard
Numer dopuszczenia: UA-M1/1P-563-2012
Język: |
Rosyjski |
Numer dopuszczenia: |
UA-M1/1P-563-2012 |
Język: |
Rosyjski |
Ważny do: |
20.05.2015 |
Rodzina produktów: |
Prosonic Flow B, Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 |
Produkt: |
9B2B-, 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 92F-, 91W-, 90W-, 90U-, 90P- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Ultrasonic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Metrologia |
Jednostka certyfikująca: |
SE Ukrmetrteststandard |
Region: |
Ukrain |
|
|
Rozmiar danych: |
203.98 KB |
Nazwa pliku: |
Prosonic Flow_Ukraine.pdf |
|