Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53
Kod przyrządu: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L-
Region: Germany
Jednostka certyfikująca: Hy
Język: |
Niemiecki |
Numer dopuszczenia: |
HY-Z-340829-21-HY103 |
Język: |
Niemiecki |
Ważny do: |
21.03.2023 |
Rodzina produktów: |
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Produkt: |
O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Dopuszczenia higieniczne |
Jednostka certyfikująca: |
Hy |
Region: |
Germany |
|
|
Rozmiar danych: |
139.2 KB |
Nazwa pliku: |
PUR_DOW_Z-340829-21-Hy103_Pg5x_ZE002.pdf |
|