Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Kod przyrządu: 5W4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, O5W1B-, 5L4C-
Region: Germany
Jednostka certyfikująca: Hy
Język: |
Niemiecki |
Numer dopuszczenia: |
HY-W-243084-14-SI |
Język: |
Niemiecki |
Ważny do: |
06.05.2019 |
Rodzina produktów: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Produkt: |
5W4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, O5W1B-, 5L4C- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
Dopuszczenia higieniczne |
Jednostka certyfikująca: |
Hy |
Region: |
Germany |
|
|
Rozmiar danych: |
143.23 KB |
Nazwa pliku: |
PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE000.pdf |
|