Promass 80, Promass 83, Promass 84
Kod przyrządu: 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Język: |
Angielski (BR) |
Język: |
Angielski (BR) |
Rodzina produktów: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Produkt: |
83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Obszar aktywności: |
Przepływ |
Zasada pomiaru: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Typ dopuszczenia: |
EU Declaration |
Jednostka certyfikująca: |
Endress+Hauser |
Region: |
Europe |
Kategoria: |
II 3 G |
Ochrona: |
Ex nA IIC, Ex nA IIB |
|
|
Rozmiar danych: |
73.8 KB |
Nazwa pliku: |
ID64_9.pdf |
|
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analogowa, PROFIBUS DP, HART |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00101DA3_1311.pdf |
Dokumentacja techniczna: |
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) |
Komunikacja obiektowa: |
HART, PROFIBUS PA |
Zatwierdzenie: |
ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00098DA3_1311.pdf |