Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produkt kode: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Region: Great Britain
Godkjenningsinstitusjon: WRAS
Språk: |
Engelsk |
Godkjenningsnummer: |
WRAS-1309543 - DA |
Språk: |
Engelsk |
Gyldig til: |
30.09.2018 |
Produktfamilie: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Produkt: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B- |
Aktivitetsområder: |
Flow |
Måleprinsipp: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Godkjenningstype: |
Hygienisk utstyr |
Godkjenningsinstitusjon: |
WRAS |
Region: |
Great Britain |
|
|
Datastørrelse: |
68.51 KB |
Filnavn: |
PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf |
|