Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Productcode: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Regio: Great Britain
Keuringsinstantie: WRAS
Taal: |
Engels |
Keurnummer: |
WRAS-1309543 - DA |
Taal: |
Engels |
Geldig tot: |
30.09.2018 |
Productfamilie: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Product: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B- |
Activiteitengebied: |
Flow |
Meetprincipes: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Keuringsdocument: |
Hygiënische apparatuur |
Keuringsinstantie: |
WRAS |
Regio: |
Great Britain |
|
|
Gegevensgrootte: |
68.51 KB |
File naam: |
PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf |
|