製品コード: FTL825-
地域: Canada, USA
認証機関: CSA
カテゴリー: [I//ZONE 2]
保護: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
言語: |
English |
認証番号: |
70006718 |
言語: |
English |
プロダクトファミリー: |
Liquiphant, Nivotester |
製品: |
FTL825- |
製品カテゴリー: |
レベル |
測定原理: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
認証型式: |
防爆機器 |
認証機関: |
CSA |
地域: |
Canada, USA |
カテゴリー: |
[I//ZONE 2] |
保護: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
標準: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
データサイズ: |
100.85 KB |
ファイル名: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
ドキュメントタイプ: |
XA :防爆上のセーフティ インストラクション |
信号形態/通信プロトコル: |
|
認証: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |