Promag 50, Promag 51, Promag 53
Codice del prodotto: 50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51P-
Regione: South Africa
Ente approvante: SABS
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
S-XPL/15.0228X |
Lingua: |
Inglese |
Valido per: |
08.03.2021 |
Famiglia di prodotti: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Prodotto: |
50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51P- |
Settore di attività : |
Portata |
Principio di misura: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
SABS |
Regione: |
South Africa |
|
|
Dimensione dei dati: |
150.68 KB |
Nome del file: |
S-XPL15.0228X_Pg5x_ZE001.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
HART, PROFIBUS PA, Analogico, PROFIBUS DP |
Approvazione: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analogico, PROFIBUS DP, HART |
Approvazione: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |