Codice del prodotto: 8BE-
Regione: USA
Ente approvante: 3-A Sanitary Standards
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
3-A NO. 692 |
Lingua: |
Inglese |
Valido per: |
31.12.2018 |
Famiglia di prodotti: |
Dosimass |
Prodotto: |
8BE- |
Settore di attività : |
Portata |
Principio di misura: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature sanificabili |
Ente approvante: |
3-A Sanitary Standards |
Regione: |
USA |
|
|
Dimensione dei dati: |
34.46 KB |
Nome del file: |
3A-Authorization_692_ZE2018.pdf |
|