Codice del prodotto: FTL825-
Regione: Canada, USA
Ente approvante: CSA
Categoria: [I//ZONE 2]
Protezione: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
70006718 |
Lingua: |
Inglese |
Famiglia di prodotti: |
Liquiphant, Nivotester |
Prodotto: |
FTL825- |
Settore di attività : |
Livello |
Principio di misura: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
CSA |
Regione: |
Canada, USA |
Categoria: |
[I//ZONE 2] |
Protezione: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Standard: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Dimensione dei dati: |
100.85 KB |
Nome del file: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
|
Approvazione: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |