Codice del prodotto: FTM50-, FTM51-, FTM52-
Regione: International (IECEx)
Ente approvante: DEKRA
Protezione: Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
IECEX DEK 13.0088X |
Lingua: |
Inglese |
Famiglia di prodotti: |
Soliphant M |
Prodotto: |
FTM50-, FTM51-, FTM52- |
Settore di attività: |
Livello |
Principio di misura: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
DEKRA |
Regione: |
International (IECEx) |
Protezione: |
Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb |
|
|
Dimensione dei dati: |
192.07 KB |
Nome del file: |
IECEx_DEK_13_0088X_IssueNo0_2014_03_25.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
|
Approvazione: |
|
Filename: |
XA00633FEN_0112.pdf |