Promass 80, Promass 83, Promass 84
Codice del prodotto: 80A-, 83A-, 84A-
Regione: Japan
Ente approvante: TIIS
Categoria: zone 1
Protezione: Ex d [ia] IIC T4
Lingua: |
Giapponese |
Numero di approvazione: |
TC19413 AND TC19773 |
Lingua: |
Giapponese |
Valido per: |
14.02.2018 |
Famiglia di prodotti: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Prodotto: |
80A-, 83A-, 84A- |
Settore di attività : |
Portata |
Principio di misura: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
TIIS |
Regione: |
Japan |
Categoria: |
zone 1 |
Protezione: |
Ex d [ia] IIC T4 |
|
|
Dimensione dei dati: |
957.21 KB |
Nome del file: |
TC19413_TC19773_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
HART |
Approvazione: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Approvazione: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |