Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Codice del prodotto: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Regione: India
Ente approvante: CC(O)E
Categoria: zone 1
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
P254872/1 |
Lingua: |
Inglese |
Valido per: |
15.09.2017 |
Famiglia di prodotti: |
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Prodotto: |
84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Settore di attività : |
Portata |
Principio di misura: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
CC(O)E |
Regione: |
India |
Categoria: |
zone 1 |
|
|
Dimensione dei dati: |
245.57 KB |
Nome del file: |
CCOE_P254872_1_Ps8x_ZEen001.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
HART |
Approvazione: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Approvazione: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |