Promag 50, Promag 51, Promag 53
Codice del prodotto: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W-
Regione: India
Ente approvante: CC(O)E
Protezione: EEx de [ia] IIC T6...T1
Lingua: |
Inglese |
Numero di approvazione: |
P204133/1 |
Lingua: |
Inglese |
Valido per: |
07.01.2018 |
Famiglia di prodotti: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Prodotto: |
50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W- |
Settore di attività : |
Portata |
Principio di misura: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo di approvazione: |
Apparecchiature Ex |
Ente approvante: |
CC(O)E |
Regione: |
India |
Protezione: |
EEx de [ia] IIC T6...T1 |
|
|
Dimensione dei dati: |
49.52 KB |
Nome del file: |
CCOE_P204133_1_Pg5x_ZEen001.pdf |
|
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
HART, PROFIBUS PA, Analogico, PROFIBUS DP |
Approvazione: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Tipo di documentazione: |
Istruzioni per la sicurezza in aree Ex (XA) |
Comunicazione di processo: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analogico, PROFIBUS DP, HART |
Approvazione: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |