Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Termékkód: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Régió: France
Tanúsító szervezet: ACS
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
20 ACC LY 253 |
Nyelv: |
angol |
Érvényes:: |
08.07.2025 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W |
Termék: |
5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Higiénikus eszközök |
Tanúsító szervezet: |
ACS |
Régió: |
France |
|
|
Adatok mérete: |
265.12 KB |
File neve: |
ACS-20ACCLY253_Pmag-PUR_ZE000.pdf |
|