Promag 50, Promag 53, Promag 51
Termékkód: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 51W-, 51P-
Régió: Russia (TR CU)
Tanúsító szervezet: EAC
Védelem: Ex d e [ia], Ex e [ia], Ex tb, Ex d e [ia Ga]
Nyelv: |
orosz |
Bizonylat száma: |
TC RU C-CH.AA87.B.01016 |
Nyelv: |
orosz |
Érvényes:: |
04.06.2023 |
Termékcsalád: |
Promag 50, Promag 53, Promag 51 |
Termék: |
53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 51W-, 51P- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
EAC |
Régió: |
Russia (TR CU) |
Védelem: |
Ex d e [ia], Ex e [ia], Ex tb, Ex d e [ia Ga] |
|
|
Adatok mérete: |
1.84 MB |
File neve: |
TC RU C-CH.AA87.B.01016.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
HART, PROFIBUS PA, Analóg, PROFIBUS DP |
Jóváhagyás: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analóg, PROFIBUS DP, HART |
Jóváhagyás: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |