Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Termékkód: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Régió: Russia
Tanúsító szervezet: Rosstandart
Bizonylat száma: CH.C.29.004.A № 56810_1
Nyelv: |
orosz |
Bizonylat száma: |
CH.C.29.004.A № 56810_1 |
Nyelv: |
orosz |
Érvényes:: |
26.07.2024 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55 |
Termék: |
53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Metrológia |
Tanúsító szervezet: |
Rosstandart |
Régió: |
Russia |
|
|
Adatok mérete: |
2.12 MB |
File neve: |
OC.C.29.004.A No 56810_1.pdf |
|