Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Termékkód: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Régió: Great Britain
Tanúsító szervezet: WRAS
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
WRAS-1609542 - DC |
Nyelv: |
angol |
Érvényes:: |
30.09.2021 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Termék: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Higiénikus eszközök |
Tanúsító szervezet: |
WRAS |
Régió: |
Great Britain |
|
|
Adatok mérete: |
68.73 KB |
File neve: |
PU-DOW_WRAS_1609542_DC_Pg_ZE000.pdf |
|