Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
 
Termékkód: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Régió: Great Britain
Tanúsító szervezet: WRAS
 

 
 
Nyelv: angol
Bizonylat száma: WRAS-1309543 - DA
Nyelv: angol
Érvényes:: 30.09.2018
Termékcsalád: Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Termék: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Tevékenységi kör: Áramlás
Mérési elv: Electro-magnetic Flow Measurement
Bizonylat típusa: Higiénikus eszközök
Tanúsító szervezet: WRAS
Régió: Great Britain

 
 
Télécharger
 
Adatok mérete: 68.51 KB
File neve: PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf