Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Termékkód: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Régió: Germany
Tanúsító szervezet: Hy
Nyelv: |
német |
Bizonylat száma: |
HY-W-227645-13-SI |
Nyelv: |
német |
Érvényes:: |
21.03.2023 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W |
Termék: |
10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Higiénikus eszközök |
Tanúsító szervezet: |
Hy |
Régió: |
Germany |
|
|
Adatok mérete: |
358.63 KB |
File neve: |
HY-W270-DE_W-227645-13-SI_Pg5x_ZE001.pdf |
|