Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag E, Promag 55, Promag H, Promag P, Promag W
Termékkód: 10E-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4-, 5W4-, 5P1B-, 5P2B-, 5W8B-, 10D-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 23H-, 23P-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-
Régió:
Tanúsító szervezet: AZSTAND
Bizonylat száma: CH.S.29.999.Ü 001318
Nyelv: |
Azerbaijani |
Bizonylat száma: |
CH.S.29.999.Ü 001318 |
Nyelv: |
Azerbaijani |
Érvényes:: |
01.07.2019 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag E, Promag 55, Promag H, Promag P, Promag W |
Termék: |
10E-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4-, 5W4-, 5P1B-, 5P2B-, 5W8B-, 10D-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 23H-, 23P-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Metrológia |
Tanúsító szervezet: |
AZSTAND |
Régió: |
|
|
|
Adatok mérete: |
405.02 KB |
File neve: |
CH-S-29.999-Ü 001318_Pg_ZE001.pdf |
|