Promag 50, Promag 51, Promag 53
Termékkód: 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-
Nyilatkozat száma: EC_00288_01.16
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
EC_00288_01.16 |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Termék: |
50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
EU Declaration |
|
|
Adatok mérete: |
389.88 KB |
File neve: |
EC_00288_01.16.pdf |
|