Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Termékkód: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Régió: Russia (TR CU)
Tanúsító szervezet: EAC
Bizonylat száma: TC BY_112 11.01. TP020 003 126
Nyelv: |
orosz |
Bizonylat száma: |
TC BY_112 11.01. TP020 003 126 |
Nyelv: |
orosz |
Érvényes:: |
23.06.2020 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W |
Termék: |
53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Egyéb |
Tanúsító szervezet: |
EAC |
Régió: |
Russia (TR CU) |
|
|
Adatok mérete: |
248.23 KB |
File neve: |
TC BY_112 11.01. TP020 003 12675.pdf |
|