Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Termékkód: 10H-, 23H-, 50H-, 53H-, 55H-
Régió: USA
Tanúsító szervezet: 3-A Sanitary Standards
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
3-A NO. 692 |
Nyelv: |
angol |
Érvényes:: |
31.12.2019 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55 |
Termék: |
10H-, 23H-, 50H-, 53H-, 55H- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Higiénikus eszközök |
Tanúsító szervezet: |
3-A Sanitary Standards |
Régió: |
USA |
|
|
Adatok mérete: |
99.64 KB |
File neve: |
3A-Authorization_692_ZE2019.pdf |
|