Termékkód: FTM50-, FTM51-, FTM52-
Régió: International (IECEx)
Tanúsító szervezet: DEKRA
Védelem: Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
IECEX DEK 13.0088X |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Soliphant M |
Termék: |
FTM50-, FTM51-, FTM52- |
Tevékenységi kör: |
Szint |
Mérési elv: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
DEKRA |
Régió: |
International (IECEx) |
Védelem: |
Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb |
|
|
Adatok mérete: |
192.07 KB |
File neve: |
IECEx_DEK_13_0088X_IssueNo0_2014_03_25.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
|
Jóváhagyás: |
|
Filename: |
XA00633FEN_0112.pdf |