Promass 80, Promass 83, Promass 84
Termékkód: 80A-, 83A-, 84A-
Régió: Japan
Tanúsító szervezet: TIIS
Kategória: zone 1
Védelem: Ex d [ia]
Nyelv: |
japán |
Bizonylat száma: |
TC19413 AND TC19373 |
Nyelv: |
japán |
Érvényes:: |
12.10.2019 |
Termékcsalád: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Termék: |
80A-, 83A-, 84A- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
TIIS |
Régió: |
Japan |
Kategória: |
zone 1 |
Védelem: |
Ex d [ia] |
|
|
Adatok mérete: |
955.45 KB |
File neve: |
TC19413_TC19373_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
HART |
Jóváhagyás: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Jóváhagyás: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |