Promag 50, Promag 51, Promag 53
Termékkód: 50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51H-, 51P-
Régió: International (IECEx)
Tanúsító szervezet: DEKRA EXAM
Védelem: Ex db eb, Ex tb
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
IECEXBVS07.0011X |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Termék: |
50H-, 53P-, 53W-, 50P-, 50W-, 53H-, 51W-, 51H-, 51P- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
DEKRA EXAM |
Régió: |
International (IECEx) |
Védelem: |
Ex db eb, Ex tb |
|
|
Adatok mérete: |
2.86 MB |
File neve: |
IECExBVS07.0011X_Pg5x_ZE007.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
HART, PROFIBUS PA, Analóg, PROFIBUS DP |
Jóváhagyás: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analóg, PROFIBUS DP, HART |
Jóváhagyás: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |