Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Termékkód: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Régió: India
Tanúsító szervezet: CC(O)E
Kategória: zone 1
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
P427786/1 |
Nyelv: |
angol |
Érvényes:: |
31.12.2023 |
Termékcsalád: |
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84 |
Termék: |
83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
CC(O)E |
Régió: |
India |
Kategória: |
zone 1 |
|
|
Adatok mérete: |
75.68 KB |
File neve: |
CCOE_P427786-1_Pmass_ZE000.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
HART |
Jóváhagyás: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Jóváhagyás: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |