Termékkód: FTL825-
Régió: Canada, USA
Tanúsító szervezet: FM
Kategória: [I//ZONE 2]
Védelem: ANI, [AEx/Ex ia] IIC, [AEx/Ex ic] IIC, [Ex n] IIC, AIS
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
3044839 |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Liquiphant, Nivotester |
Termék: |
FTL825- |
Tevékenységi kör: |
Szint |
Mérési elv: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
FM |
Régió: |
Canada, USA |
Kategória: |
[I//ZONE 2] |
Védelem: |
ANI, [AEx/Ex ia] IIC, [AEx/Ex ic] IIC, [Ex n] IIC, AIS |
Alapértelmezett: |
ANSI/ISA-82.02.01:2008, ANSI/ISA60079-0:2009, ANSI/ISA60079-11:2011, ANSI/ISA60079-26:2006, Class3600:2011, Class3610:2010, Class3611:2004 |
|
|
Adatok mérete: |
135.17 KB |
File neve: |
cFMus3044839_CoC_I1_2012_05_30.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
|
Jóváhagyás: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
|
Jóváhagyás: |
FM |
Filename: |
XA00646FEN_0112.pdf |