Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Termékkód: TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-
Régió: Europe (ATEX)
Tanúsító szervezet: KEMA
Kategória: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G
Védelem: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
KEMA 09ATEX0091 X |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty |
Termék: |
TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66- |
Tevékenységi kör: |
Hőmérséklet |
Mérési elv: |
Thermocouples, RTD Thermometers |
Bizonylat típusa: |
Robbanásveszélyes környezetben használható műszer |
Tanúsító szervezet: |
KEMA |
Régió: |
Europe (ATEX) |
Kategória: |
II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G |
Védelem: |
Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db |
|
|
Adatok mérete: |
2.71 MB |
File neve: |
KEMA 09ATEX0091 X_Iss.3.pdf |
|
Dokumentáció típusa: |
Ex-es biztonsági előírások |
Kommunikáció: |
|
Jóváhagyás: |
ATEX |
Filename: |
XA00084REN_0423-00.pdf |