Termékkód: CVM40-
Régió: Canada, USA
Tanúsító szervezet: UL
Védelem: non Ex
Nyelv: |
angol |
Bizonylat száma: |
011007-E225237 |
Nyelv: |
angol |
Termékcsalád: |
Memo-Graph |
Termék: |
CVM40- |
Tevékenységi kör: |
Regisztálók |
Mérési elv: |
100 mm Recorders |
Bizonylat típusa: |
Ordinary locations, product safety |
Tanúsító szervezet: |
UL |
Régió: |
Canada, USA |
Védelem: |
non Ex |
Alapértelmezett: |
CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-1 |
|
|
Adatok mérete: |
2.26 MB |
File neve: |
UL 011007-E225237.pdf |
|