Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53
Termékkód: O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L-
Régió: Germany
Tanúsító szervezet: Hy
Nyelv: |
német |
Bizonylat száma: |
HY-Z-340829-21-HY103 |
Nyelv: |
német |
Érvényes:: |
21.03.2023 |
Termékcsalád: |
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Termék: |
O5W1B-, 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5W8B-, 10W-, 10L- |
Tevékenységi kör: |
Áramlás |
Mérési elv: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Bizonylat típusa: |
Higiénikus eszközök |
Tanúsító szervezet: |
Hy |
Régió: |
Germany |
|
|
Adatok mérete: |
139.2 KB |
File neve: |
PUR_DOW_Z-340829-21-Hy103_Pg5x_ZE002.pdf |
|