Code produit: FTM20-, FTM21-
Région/Pays: Brazil
Organisme d\'accréditation: TÜV
Catégorie: zone 20,22
Protection: Ex t IIIC T170°C Da/Dc
Langue: |
Portuguais |
Numéro d\'agrément: |
TÜV 14.1913 |
Langue: |
Portuguais |
Valable jusqu'au: |
08.12.2017 |
Famille de produits: |
Soliphant T |
Produit: |
FTM20-, FTM21- |
Domaine d'application: |
Niveau |
Principe de mesure: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Type d'agrément: |
Equipement Ex |
Organisme d\'accréditation: |
TÜV |
Région/Pays: |
Brazil |
Catégorie: |
zone 20,22 |
Protection: |
Ex t IIIC T170°C Da/Dc |
|
|
Taille des données: |
1.42 MB |
Nom du fichier: |
TUV 14.1913_Rev0_2014_12_08.pdf |
|
Type de documentation: |
Conseils de sécurité ATEX (XA) |
Communication Process: |
|
Agrément: |
|
Filename: |
XA01681FEN_0220.pdf |