Code produit: FTI77-
Région/Pays: Europe (ATEX)
Organisme d\'accréditation: DEKRA EXAM
Catégorie: II 1/2 D, II 1/3 D, II 1 D
Protection: Ex iaD 20 Txxx°C, Ex tD A21 IP6X Txxx°C, Ex tD A22 IP6X Txxx°C
Langue: |
Anglais |
Numéro d\'agrément: |
BVS 09 ATEX E 030 |
Langue: |
Anglais |
Famille de produits: |
Solicap S |
Produit: |
FTI77- |
Domaine d'application: |
Niveau |
Principe de mesure: |
Capacitive Level Measurement |
Type d'agrément: |
Equipement Ex |
Organisme d\'accréditation: |
DEKRA EXAM |
Région/Pays: |
Europe (ATEX) |
Catégorie: |
II 1/2 D, II 1/3 D, II 1 D |
Protection: |
Ex iaD 20 Txxx°C, Ex tD A21 IP6X Txxx°C, Ex tD A22 IP6X Txxx°C |
|
|
Taille des données: |
334.25 KB |
Nom du fichier: |
BVS09ATEX E030_1Nachtr.pdf |
|
Type de documentation: |
Conseils de sécurité ATEX (XA) |
Communication Process: |
|
Agrément: |
ATEX |
Filename: |
XA00486FEN_1520.pdf |