Code produit: 80H-, 83H-
Région/Pays: Japan
Organisme d\'accréditation: TIIS
Catégorie: zone 1
Protection: Ex d [ia] IIB T3
Langue: |
Japonais |
Numéro d\'agrément: |
TC19413 AND TC19778 |
Langue: |
Japonais |
Valable jusqu'au: |
14.02.2018 |
Famille de produits: |
Promass 80, Promass 83 |
Produit: |
80H-, 83H- |
Domaine d'application: |
Débit |
Principe de mesure: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Type d'agrément: |
Equipement Ex |
Organisme d\'accréditation: |
TIIS |
Région/Pays: |
Japan |
Catégorie: |
zone 1 |
Protection: |
Ex d [ia] IIB T3 |
|
|
Taille des données: |
956.36 KB |
Nom du fichier: |
TC19413_TC19778_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Type de documentation: |
Conseils de sécurité ATEX (XA) |
Communication Process: |
HART |
Agrément: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Type de documentation: |
Conseils de sécurité ATEX (XA) |
Communication Process: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Agrément: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |