Código de producto: FTL41-, FTL51B-
Región: Brazil
Entidad certificadora: TÜV
Protección: Ex d, Ex d e, Ex ia
Idioma: |
Portugués |
Número de certificado: |
TÜV19.1701X |
Idioma: |
Portugués |
Válido hasta: |
03.02.2023 |
Familia de productos: |
Liquiphant |
Producto: |
FTL41-, FTL51B- |
Campo de actividad: |
Nivel |
Principo de medida: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
TÜV |
Región: |
Brazil |
Protección: |
Ex d, Ex d e, Ex ia |
|
|
Tamaño de datos: |
1.31 MB |
Nombre del fichero: |
TÜV19.1701X _FTL41_FTL51B_valid_until_2023_02_03.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01910FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01915FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01920FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01925FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01930FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01935FEN_0221.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA01941FEN_0221.pdf |