Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
 
Código de producto: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Región: Great Britain
Entidad certificadora: WRAS
 

 
 
Idioma: Inglés
Número de certificado: WRAS-1609542 - DC
Idioma: Inglés
Válido hasta: 30.09.2021
Familia de productos: Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Producto: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Campo de actividad: Tank Gauging
Principo de medida: Electro-magnetic Flow Measurement
Tipo de certificado: Equipo higiénico
Entidad certificadora: WRAS
Región: Great Britain

 
 
Descargar
 
Tamaño de datos: 68.73 KB
Nombre del fichero: PU-DOW_WRAS_1609542_DC_Pg_ZE000.pdf