Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Código de producto: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Región: Great Britain
Entidad certificadora: WRAS
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
WRAS-1309543 - DA |
Idioma: |
Inglés |
Válido hasta: |
30.09.2018 |
Familia de productos: |
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L |
Producto: |
O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo higiénico |
Entidad certificadora: |
WRAS |
Región: |
Great Britain |
|
|
Tamaño de datos: |
68.51 KB |
Nombre del fichero: |
PU-DOW_WRAS-1309543_DA_Pg_ZE00.pdf |
|