Código de producto: 80P-, 83P-
Región: USA
Entidad certificadora: 3-A Sanitary Standards
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
3-A NO. 692 |
Idioma: |
Inglés |
Válido hasta: |
31.12.2018 |
Familia de productos: |
Promass 80, Promass 83 |
Producto: |
80P-, 83P- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo higiénico |
Entidad certificadora: |
3-A Sanitary Standards |
Región: |
USA |
|
|
Tamaño de datos: |
34.46 KB |
Nombre del fichero: |
3A-Authorization_692_ZE2018.pdf |
|