Código de producto: FTL825-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSA
Categoría: [I//ZONE 2]
Protección: [Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
70006718 |
Idioma: |
Inglés |
Familia de productos: |
Liquiphant, Nivotester |
Producto: |
FTL825- |
Campo de actividad: |
Nivel |
Principo de medida: |
Vibronic Limits Switches, Liquides |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
CSA |
Región: |
Canada, USA |
Categoría: |
[I//ZONE 2] |
Protección: |
[Ex ic Gc] IIC, [Ex ia Ga] IIC, [AEx ic Gc] IIC, [AEx ia Ga] IIC, ANI, AIS |
Estándar: |
ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2013, ANSI/ISA-60079-15:2012, ANSI/ISA-61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2-No.0-M91:R2001, CAN/CSA-C22.2-No.213-M87:2008, CAN/CSA-C22.2-No.60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2-No.60079-15:2012, CAN/CSA-C22.2-No.61010-1:2012, FM3611:2004, UL913:2013 |
|
|
Tamaño de datos: |
100.85 KB |
Nombre del fichero: |
CSA70006718_70006718_CofC_2014_08_07.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
CSA |
Filename: |
XA00647FEN_0112.pdf |