Código de producto: FTM50-, FTM51-, FTM52-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
IECEX DEK 13.0088X |
Idioma: |
Inglés |
Familia de productos: |
Soliphant M |
Producto: |
FTM50-, FTM51-, FTM52- |
Campo de actividad: |
Nivel |
Principo de medida: |
Vibronic Limits Switches, Bulk Solids |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
DEKRA |
Región: |
International (IECEx) |
Protección: |
Ex ta/tb IIIC T090°C Da/Db, Ex ta IIIC T080°C, T500=130°C Da, Ex d IIC T6...T2 Gb, Ex d e IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex d e IIC T6...T2 Gb, Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb |
|
|
Tamaño de datos: |
192.07 KB |
Nombre del fichero: |
IECEx_DEK_13_0088X_IssueNo0_2014_03_25.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
|
Aprobación: |
|
Filename: |
XA00633FEN_0112.pdf |