Promass 80, Promass 83, Promass 84
Código de producto: 80A-, 83A-, 84A-
Región: Japan
Entidad certificadora: TIIS
Categoría: zone 1
Protección: Ex d [ia] IIC T4
Idioma: |
Japonés |
Número de certificado: |
TC19413 AND TC19773 |
Idioma: |
Japonés |
Válido hasta: |
14.02.2018 |
Familia de productos: |
Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Producto: |
80A-, 83A-, 84A- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
TIIS |
Región: |
Japan |
Categoría: |
zone 1 |
Protección: |
Ex d [ia] IIC T4 |
|
|
Tamaño de datos: |
957.21 KB |
Nombre del fichero: |
TC19413_TC19773_FES0082A_ZE002.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
HART |
Aprobación: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Aprobación: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |