Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Código de producto: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
Región: India
Entidad certificadora: CC(O)E
Categoría: zone 1
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
P254872/1 |
Idioma: |
Inglés |
Válido hasta: |
15.09.2017 |
Familia de productos: |
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84 |
Producto: |
84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Coriolis Mass Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
CC(O)E |
Región: |
India |
Categoría: |
zone 1 |
|
|
Tamaño de datos: |
245.57 KB |
Nombre del fichero: |
CCOE_P254872_1_Ps8x_ZEen001.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
HART |
Aprobación: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00097DA3_1518.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, HART |
Aprobación: |
ATEX Zone 0, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00100DA3_1418.pdf |