Promag 50, Promag 51, Promag 53
Código de producto: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W-
Región: India
Entidad certificadora: CC(O)E
Protección: EEx de [ia] IIC T6...T1
Idioma: |
Inglés |
Número de certificado: |
P204133/1 |
Idioma: |
Inglés |
Válido hasta: |
07.01.2018 |
Familia de productos: |
Promag 50, Promag 51, Promag 53 |
Producto: |
50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 53H-, 53P-, 53W- |
Campo de actividad: |
Tank Gauging |
Principo de medida: |
Electro-magnetic Flow Measurement |
Tipo de certificado: |
Equipo Ex |
Entidad certificadora: |
CC(O)E |
Región: |
India |
Protección: |
EEx de [ia] IIC T6...T1 |
|
|
Tamaño de datos: |
49.52 KB |
Nombre del fichero: |
CCOE_P204133_1_Pg5x_ZEen001.pdf |
|
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
HART, PROFIBUS PA, Analógica, PROFIBUS DP |
Aprobación: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1, ATEX Zone 2 |
Filename: |
XA00103DA3_1418.pdf |
Tipo de documentación: |
Instrucciones de seguridad EX (XA) |
Comunicación de proceso: |
MODBUS, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS PA, Analógica, PROFIBUS DP, HART |
Aprobación: |
ATEX, TIIS, ATEX Zone 1 |
Filename: |
XA00106DA3_1418.pdf |